ELP
Compacte lineaire module
Elektrisches Linearmodul mit Direktantrieb und integrierter Steuerung, spielfrei geführt mit vorgespannter Wälzführung
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Ansteuerung über digitale I/O
zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen - 10-stufig einstellbare Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit
für hohe Flexibilität in der Zykluszeit - Lineardirektantrieb
zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer - Robuste Wälzführung
für hohe Lastaufnahmen und Endlagengenauigkeit in allen Einbaulagen - Wartungsfrei
für hohe Maschinenverfügbarkeit und geringe Betriebskosten - Kompakte Baumaße
für geringe Störkonturen - Standardisierte Befestigungsbohrungen
für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten
Optionen und spezielle Informationen
- Manuell einstellbare Geschwindigkeit
Mittels zwei integrierter Drehschalter kann die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit in mehreren Stufen eingestellt werden. - Lastausgleich
Optional kann ein Lastausgleich parallel zum Linearmodul angebaut werden. Dieser wird über eine MagSpring® realisiert. Die magnetische Feder kompensiert hierbei die Gewichtskräfte bei Vertikalbewegungen des Linearmoduls. Dies kann in Anwendungsfällen das Absenken des Schlittens verhindern, wenn das Linearmodul abgeschaltet wird. - Elektrische Kolbenstangenbremse
Optional kann die Achse mit einer elektrischen Haltebremse ausgestattet werden. Diese verhindert ein ungewolltes Absinken von vertikal eingebauten Achsen bei Spannungsausfall. Die Haltebremse ist auch für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. - NEU: Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.