OPR-061-P15
ID 321364
Alternatieve producten:
- Vychýlení rotační: ± 20 °
- Max. síla Fd: 880 N
- Spouštěcí moment pružiny: 144 N
Technische gegevens
| Osové vychýlení [mm] | 5.6 |
|---|---|
| Úhlové vychýlení [°] | ± 11 |
| Vychýlení rotační [°] | ± 20 |
| Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] | 12.1 |
| Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] | 11.8 |
| Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] | 337.0 |
| Max. síla Fd [N] | 880.0 |
| Spouštěcí moment pružiny [N] | 144.0 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] | 5.3 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] | 5.0 |
| Min. průchodní napětí [V] | 10.0 |
| Max. napájecí napětí [V] | 30.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.025 |
| Odpovědnost [mm] | 0.5 |
| Opakovatelná přesnost, rotační [min] | 5.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 1.4 |
| Max. provozní tlak [bar] | 5.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.33 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 60.0 |
| Výška Z [mm] | 45.1 |
| Max. moment Mx [Nm] | 28.0 |
| Max. moment My [Nm] | 28.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 24.4 |
Rozměry a maximální zatížení
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
Spouštěcí síla Fd
Momentové zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Návrh kolizních snímače je dána působícími silami a momenty v dané aplikaci.
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
- X-as:
- Tlak
- Y-as:
- Momenty
Spouštěcí síla Fd
- X-as:
- Tlak
- Y-as:
- Síla
Momentové zatížení
Diagram ukazuje úhlové vychýlení OPR podle momentu Mx,y s maximálním přípustným provozním tlakem.
- X-as:
- Úhel ve stupních
- Y-as:
- Mx,y v Nm
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
geïntegreerde cilinderzuigers
Levering
Bots- en overbelastingssensor in de bestelde variant, elementen voor elektrische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden