arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPR-176-P10 Vergelijkbare illustratie

OPR-176-P10

IDnr. 321478

Sensor voor antibotsings- en overbelastingsbeveiliging OPR, Maatuitvoering: 176, met herpositionering door middel van een veer, resetten: automatisch

  • Rotatie-afwijking: ± 20 °
  • Kracht Fd max.: 8900 N
  • Veer-triggerkracht: 988 N
Axiale uitwijking [mm] 16.0
Hoekuitwijking [°] ± 10
Rotatie-afwijking [°] ± 20
Min. triggermoment, haakse Mx, My [Nm] 266.9
Min. triggerkoppel, draaiende Mz [Nm] 316.0
Min. activeringskracht, axiaal Fd [N] 2965.0
Max. kracht Fz [N] 8900.0
Veer-triggerkracht [N] 988.0
Ontgrendelingskoppel veer, hoekig [Nm] 86.9
Ontgrendelingskoppel veer, roterend [Nm] 105.0
Min. voedingsspanning [V] 10.0
Max. voedingsspanning [V] 30.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.025
Reactievermogen [mm] 0.5
Herhalingsnauwkeurigheid, rotatie [min] 5.0
Min. werkdruk [bar] 1.4
Max. werkdruk [bar] 5.5
Gewicht [kg] 5.5
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Diameter D [mm] 175.0
Hoogte Z [mm] 100.1
Moment Mx max. [Nm] 810.0
Moment My max. [Nm] 810.0
Moment Mz max. [Nm] 851.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
geïntegreerde cilinderzuigers

Levering
Bots- en overbelastingssensor in de bestelde variant, elementen voor elektrische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden