AGE-XY-050-P
ID 324451
Alternativní produkty:
- Kompenzace XY: ± 2.5 mm
- Hmotnost obrobku: 6 kg
- Doporučená manipulační hmotnost při zamknuté nestředové poloze: 1.5 kg
- Vychýlení rotační: ± 12 °
- Síla pístu - paměť polohy: 180 N
- Max. síla Fz : 300 N
- Max. síla Fd: 1700 N
Technické údaje
| Kompenzace XY [mm] | ± 2.5 |
|---|---|
| Vychýlení rotační [°] | ± 12 |
| Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 6.0 |
| Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] | 4.0 |
| Doporučená manipulační hmotnost při zamknuté nestředové poloze [kg] | 1.5 |
| Uzamykací síla [N] | 235.0 |
| Max. síla zatížení uzamčena [N] | 130.0 |
| Síla pístu - paměť polohy [N] | 180.0 |
| Max. radiální síla, uložení polohy [N] | 45.0 |
| Rotační moment při zamknuté nestředové poloze [Nm] | 1.2 |
| Síla posunutí v max. vzdálenosti Z [mm] | 120.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.47 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 65.0 |
| Výška Z [mm] | 48.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 16.0 |
| Max. moment My [Nm] | 16.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 3.5 |
| Max. síla Fz [N] | 300.0 |
| Max. síla Fd [N] | 1700.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Functieschema
Belastingsdiagram
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is het max. totaal van alle momenten en belastingen (versnellingskrachten en -koppels, proceskrachten enz.) die kunnen inwerken op een compensatie-eenheid om zeker te zijn van een foutloze werking.
Functieschema
Belastingsdiagram
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Geleidingssysteem
Robuuste glijgeleiding
Bewaking
via magneetschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal
Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden