AGE-XY-080
ID 324480
Alternative products:
- Compensation XY: ± 4 mm
- Workpiece weight: 15 kg
- Deflection rotatory: ± 16 °
- Force Fz max.: 750 N
- Force Fd max.: 3200 N
Technical details
| Compensation XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Deflection rotatory [°] | ± 16 |
| Recommended handling weight, vertical [kg] | 15.0 |
| Recommended handling weight, horizontal [kg] | 10.0 |
| Locking force [N] | 580.0 |
| Max. load force locked [N] | 310.0 |
| Max. distance shifting force Z [mm] | 200.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Weight [kg] | 1.49 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 100.0 |
| Height Z [mm] | 62.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 30.0 |
| Moment My max. [Nm] | 30.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 9.0 |
| Force Fz max. [N] | 750.0 |
| Max. force Fd [N] | 3200.0 |
Dimensions and maximum loads
Functional chart
Load chart
Dimensions and maximum loads
This is the max. total of all moments and loads (acceleration forces and torques, process forces etc.), which can affect a compensation unit, in order to ensure error-free function.
Functional chart
Load chart
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Führungssystem
Robuste Gleitführung
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate