arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGE-Z 2-063-1 Ilustração semelhante

AGE-Z 2-063-1

IDnr. 324466

Unidade de compensação Z AGE-Z 2, Tamanho: 63

  • Compensação Z: 8 mm
  • Peso da peça: 9 kg
  • Força Fz máx.: 350 N
  • Força Fd máx.: 1000 N
  • Força máxima da primavera: 60 N
Compensação Z [mm] 8.0
Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] 9.0
Força de bloqueio retraída a 6 bar [N] 800.0
Força de bloqueio estendida em 6 bar [N] 900.0
Min. força da mola [N] 40.0
Força máxima da primavera [N] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-63-4-M6
Peso [kg] 0.8
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Comprimento X [mm] 80.0
Largura Y [mm] 80.0
Altura Z [mm] 59.5
Momento Mx máx. [Nm] 20.0
Momento My máx. [Nm] 20.0
Momento Mz máx. [Nm] 50.0
Força Fz máx. [N] 350.0
Força máxima Fd [N] 1000.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Sistema de guia
Rolamentos de esferas sem escopo

Monitoramento
através de interruptor magnético ou sensor de proximidade indutivo

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses