AGM-Z 125
ID 1575990
- Direção de compensação: Z
- Compensação Z: 15 mm
技術的詳細
| Ausgleichsweg Z [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Verriegelungskraft eingefahren [N] | 2900.0 |
| Verriegelungskraft ausgefahren [N] | 4750.0 |
| Min. Federkraft [N] | 680.0 |
| Max. Federkraft [N] | 1000.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Eigenmasse [kg] | 9.7 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Fluidverbrauch [cm³] | 230.0 |
| Ausfahrzeit [s] | 0.4 |
| Einfahrzeit [s] | 0.7 |
| Luftanschlüsse ver- und entriegelt | G1/8" |
| Max. außermittige Belastung [mm] | 700.0 |
| Schutzart IP | 50 |
| Max. statisches Moment Mx/My [Nm] | 320.0 |
| Max. statisches Moment Mz [Nm] | 500.0 |
| Kraft Fx/Fy max. statisch [N] | 3000.0 |
| Kraft Fz max. statisch [N] | 3300.0 |
| Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] | 135.0 |
| Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 225.0 |
| Kraft Fx max. dynamisch [N] | 1300.0 |
| Kraft Fy max. dynamisch [N] | 1300.0 |
| Kraft Fz max. dynamisch [N] | 1650.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 6600.0 |
Cargas máx.
AGM-Z Lastdiagramm - Vertikaler Aufbau
AGM-Z Lastdiagramm - Horizontaler Aufbau
Desviación
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en la unidad de compensación.
AGM-Z Lastdiagramm - Vertikaler Aufbau
- X 軸:
- Abstand Schwerpunkt
- Y 軸:
- Traglast
AGM-Z Lastdiagramm - Horizontaler Aufbau
- X 軸:
- Abstand Schwerpunkt
- Y 軸:
- Traglast
Desviación
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
- X 軸:
- Distancia del centro de gravedad
- Y 軸:
- Desviación
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Consumo de fluido
se refiere al consumo de aire por un ciclo de retracción y extensión
Sistema de guía
Guías de bolas
Monitorización
mediante conmutador magnético o sensor de proximidad inductivo
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado
Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Garantía
24 meses