arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TCU-Z-050-3-OV Illustration similaire

TCU-Z-050-3-OV

IDnr. 324749

Compliance TCU-Z, Taille: 050, Sans verrouillage, Raccordement direct à: PZN-plus 50

  • Force Fd max.: 500 N
Verrouillage Sans verrouillage
Dureté de l'élastomère [Shore] 68.0
Course de compliance X [°] ± 1
Course de compliance Y [°] ± 1
Déviation Z [°] ± 1.5
Poids [kg] 0.09
Température ambiante mini. [°C] -10.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Force max. Fd [N] 500.0
Raccordement direct à PZN-plus 50
Diamètre D [mm] 50.0
Hauteur Z [mm] 18.6
Moment Mx max. [Nm] 15.0
Moment My max. [Nm] 15.0
Moment Mz max. [Nm] 15.0
* convient également à d'autres pinces avec le même schéma de fixation

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Détection
par détecteur magnétique

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Matière
Matériau élastomère

Corps
Alliage d'aluminium

Etendue de la livraison
Vis de fixation côté robot

Garantie
24 mois