COB S12RC-A
Průchozí moduly
IDnr. 1586450
Průchozí moduly, S12R, Strana adaptéru
- Počet čepových kontaktů: 7
Technische gegevens
| Vhodné pro | Nástroj |
|---|---|
| Schéma šroubování | B |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.077 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 7.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 1.5 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 30.0 |
| Elektrické připojení | Zásuvka M12, 12kolíková |
| Výstupní připojení | tangenciální (vpravo) |
| Zvláštní vlastnosti | Otočný kódovací spínač pro kódování 0 - 15 nástrojů. Navrženo pro max. 0,15 A a 24 V. |
Pro použití bez rušivého obrysu doporučujeme použít vhodné propojovací a prodlužovací kabely na následujících stránkách.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.