arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ERT 50-40-B-N-D-N Podobné zobrazení

ERT 50-40-B-N-D-N

ID 1461467

Univerzální otočná jednotka ERT, Velikost: 50, elektrické, bez přívodu, s přídržnou brzdou, Rozhraní systému měření zdvihu: DRIVE-CLiQ, Úhel rotace: > 360 °, Střední poloha: volně programovatelná

  • Krouticí moment: 7.04 Nm
  • Jmenovitý proud: 2.44 A
  • Napájení: 560 V
  • Třída ochrany IP: 40
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 7.04
Špičkový krouticí moment [Nm] 20.1
Max. rychlost otáčení [1/min] 350.0
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] 0.39
Opakovatelná přesnost [°] 0.01
Čelní házivost [mm] 0.05
Obvodová házivost [mm] 0.05
Vlastní hmotnost [kg] 6.46
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Třída ochrany IP 40
Momentová přídržná brzda [Nm] 7.04
Max. síla Fx  [N] 890.0
Max. síla Fz  [N] 890.0
Délka X [mm] 235.0
Šířka Y [mm] 190.0
Výška Z [mm] 85.0
Max. moment My [Nm] 48.0
Meziobvodové napětí [V] 560.0
Jmenovitý proud [A] 2.44
Max. proud [A] 8.54
Systém enkodéru Enkodér (absolutní)
Rozhraní systému měření zdvihu DRIVE-CLiQ
Certifikace SIL bez certifikace
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.

Obecné pokyny k řadě

Systém měření zdvihu
Systém zpětné vazby motoru pro absolutní měření, jednootáčková verze, s rozhraními HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® and DRIVE-CLiQ

Časy otáčení
Čas otáčení je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy. Prodlevy způsobené PLC nebo regulátorem pohonu zde nejsou zahrnuty a je nutné s nimi počítat při výpočtu doby cyklu. V případě potřeby je třeba do doby cyklu zahrnout doby pauzy závislé na zatížení.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Opakovatelná přesnost
Opakovatelná přesnost je definována jako distribuce cílové pozice během 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.

Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.

Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.

Jmenovité proudy
Jmenovité proudy mohou procházet trvale. U všech proudů, pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až po maximální proud, je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Materiál těla
Litý hliník, práškově lakovaný

Pohon
Momentový motor, 3fázový

Systém měření zdvihu
Bezkontaktní magnetický měřicí systém v absolutním provedení; s rozhraními HIPERFACE®, SSI, 1Vss a DRIVE-CLiQ.

Regulátor pohonu
Konzultace k nastavení parametrů pro regulátory pohonů od společností BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytování datových listů motorů pro ostatní regulátory pohonů. Podpora při uvádění do provozu na vyžádání.

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se střidicími pouzdry, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání