arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OSE-EDF-A 40-4 Illustration similaire

OSE-EDF-A 40-4

Unité de rotation universelle

ID 356404

Unité de rotation universelle OSE, Taille: 40, pneumatique, Angle de rotation: 180 °, Réglage des fins de course: 2 °, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique

  • Couple: 11.5 Nm
Groupe de produit Unité de rotation universelle
*Les diagrammes sont valables pour des unités de base et pour des applications avec un axe de rotation vertical ainsi que pour des charges parfaitement centrées avec un axe de rotation horizontal et une pression d’utilisation de 6 bars. Les temps de rotation doivent être respectés en ajustant les limiteurs de débit, sinon la durée de vie de l'unité peut être réduite. Nous contacter pour le dimensionnement de tout autre type d’application. De plus, l'assistant de dimensionnement SCHUNK est disponible en ligne.

Matériau du corps
Aluminium

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon

Etendue de la livraison
Raccord à piège, vis d'ajustage, joint torique pour le raccordement direct, vis de montage, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration du fabricant

Garantie
24 mois