PDU 2
Azionamento compatto
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Azionamento servoelettrico con angolo di rotazione > 360°, riduttore di precisione ed elettronica integrata
Beschrijving
Vantaggi – I tuoi benefici
- Servomotore DC Brushless
Per un impiego flessibile grazie alla possibilità di regolare posizione, velocità e coppia - Coppia elevata, velocità e precisione
Per una rapida accelerazione e brevi tempi di ciclo con la massima precisione - Integrazione completa dell'elettronica di comando, regolazione e potenza
per la configurazione di un sistema di comando decentralizzato - Molteplici possibilità di comando
per l'integrazione semplice in sistemi di comando esistenti tramite PROFIBUS-DP o CAN - Elementi standard di collegamento e comune sistema di controllo
per varie possibilità di combinazione con altri moduli meccatronici - Interfaccia di servizio: USB Host e dispositivo USB
Per la parametrizzazione comoda e l'aggiornamento del firmware tramite penna USB o PC - Codificatore rotante e interruttore DIP
Per l'indirizzamento manuale del bus di campo, l'impostazione della velocità di trasmissione e le funzioni di assistenza - Ingressi digitali
Per interrogazione facile e integrata di segnali di sensori
Opzioni ed informazioni speciali
- Elettronica integrata
Il pilotaggio elettrico del PDU ha luogo tramite l'elettronica di regolazione e di potenza completamente integrata. In questo modo non sono necessarie unità di comando esterne supplementari per il modulo. - Facile integrazione
Per la comunicazione sono disponibili svariati tipi di interfacce, quali PROFIBUS DP oppure CAN, che permettono la configurazione di reti bus industriali e una facile integrazione in sistemi di controllo già esistenti. Offriamo diversi tipi di cavi per la trasmissione della tensione di alimentazione e delle informazioni. - Tipi di regolazione
Regolazione della posizione, regolazione del numero di giri, regolazione della corrente - Funzioni di monitoraggio
Monitoraggio I²t, sorveglianza corrente, rilevatore di caduta di tensione, monitoraggio di errori di trascinamento, monitoraggio posizioni finali software, sorveglianza posizione