arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RST-D 134-8 Illustration similar

RST-D 134-8

ID 315522

Ring indexing table RST-D, Size: 134, pneumatic, without feed-through, Pitch: 8, Angle of rotation: 45 °, Direction of rotation: on both sides, End position damping: hydr. damper

  • Torque: 29.3 Nm
회전 각도 [°] 45.0
피치 8.0
회전 방향 양쪽 면에
토크 [Nm] 29.3
중량 [kg] 8.3
IP 보호등급 50
잠금 시간 [s] 0.1
잠금 해제 시간 [s] 0.1
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 103.0
반복 정밀도 [°] 0.04
흔들림 사이클 링 [mm] 0.02
축 방향 흔들림 사이클 링 [mm] 0.02
병렬 사이클 링 [mm] 0.03
유압 완충기 수 2.0
길이 X [mm] 204.0
너비 Y [mm] 150.0
높이 Z [mm] 100.0
모멘트 My 최대 [Nm] 525.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 100.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 9550.0
최대 방사 포스 Fr 최대 [N] 8250.0

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

传动环
传动环的位置始终位于基本位置。环从此位置顺时针或逆时针转动。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

参考传感器
为监控基本位置,可连接电感式传感器,每 360°启动。可用于参考运行或检查控制装置是否正确计数。

回转时间取决于有效荷载
所示图适用于标称旋转角度,与垂直回转轴配合使用;或者水平回转轴的中心有效荷载,且工作压力为 6 bar。 该图说明预期的回转时间,每小时的旋转周期取决于转动惯量。 需要使用节流阀调整回转时间,否则的话,将缩短适用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。

循环总时间
循环总时间包含了每次循环的旋转时间以及所需的其它时间间隔。请见操作手册中有关循环总时间精确计算方面的信息。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
减少侧隙的传动用齿条和小齿轮原理

标配范围
定心元件、安全信息(具体的产品说明可线上获取)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求