arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRM 12-H-180-90-M-4P Illustrazione simile

SRM 12-H-180-90-M-4P

Attuatore rotante universale

ID 1482208

Attuatore rotante universale SRM, Dimensioni: 12, pneumatico, passante pneumatico

  • Angolo di rotazione: 180 °
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °
  • Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici
  • Coppia: 0.75 Nm
  • Numero dei passaggi fluidi: 4
Smorzamento nella posizione finale Ammortizzatori idraulici
Angolo di rotazione [°] 180
Coppia [Nm] 0.75
Posizione centrale della coppia [Nm] 0.45
Numero delle posizioni centrali 1 x VM (pneumatico)
Classe di protezione IP 40
Peso [kg] 0.56
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 15.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Diametro tubo flessibile di collegamento 3 x 1.8 x 0.6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Precisione di ripetibilità [°] 0.03
Diametro del foro di centraggio [mm] 8.0
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] 0.003
Coppia My max. [Nm] 5.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 330.0
Numero dei passaggi fluidi 4.0
Pressione min. nel passaggio per fluidi [bar] -0.8
Pressione max. passante per fluidi [bar] 8.0
Portata volumetrica max. del passante (a 6 bar) [l/min] 40.0
Versione con passante per fluidi Sì
I dati tecnici completi o supplementari di tutte le combinazioni possibili si trovano nel catalogo qui sotto o su schunk.com.

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
注文仕様のスイベルユニット、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、方向性接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって