arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
DDF 2-050-P2-E4 Vergelijkbare illustratie

DDF 2-050-P2-E4

IDnr. 323056

Draaidoorvoer voor robots DDF 2, Maatuitvoering: -050

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 2
  • Aantal elektrische doorvoeren: 4
  • Gewicht werkstuk: 10 kg
  • Kracht Fz max.: 400 N
  • Kracht Fd max.: 4000 N
Doorvoer pneumatische en elektrische doorvoer
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 10.0
Max. aandrijfsnelheid [1/min] 120.0
Max. rotatiesnelheid [°/s] 720.0
Nominaal koppel [Nm] 1.5
Startkoppel [Nm] 2.0
Rotatie hoek [°] > 360
Aantal vloeistofdoorvoeren 2.0
Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding 2x M5
Max. druk per aansluiting [bar] 10.0
Stroomsnelheid bij 6 bar (per kanaal) [l/min] 200.0
Max. ontluchtingsdruk [bar] 1.0
Aantal elektrische doorvoeren 4.0
Max. spanning [V] 60.0
Max. stroomsterkte [A] 1.0
Gewicht [kg] 0.95
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-50-4-M6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Max. dynamisch buigmoment Mx* [Nm] 25.0
Max. dynamisch buigmoment My* [Nm] 25.0
Max. dynamisch torsiemoment Mz* [Nm] 20.0
Max. schuifkracht Fq* [N] 100.0
Diameter D [mm] 78.0
Hoogte Z [mm] 32.0
Buigmoment Mx [Nm] 80.0
Buigmoment My [Nm] 80.0
Kracht Fz max. [N] 400.0
Max. kracht Fz [N] 4000.0
*Dit is het max. totaal van alle belastingen (versnellingskrachten en -koppels, proceskrachten, noodstops enz.) die kunnen inwerken op een draaidoorvoer om zeker te zijn van een foutloze werking.
Een versie voor vacuümdoorvoer is op verzoek verkrijgbaar. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Montage
Gestandaardiseerde ISO 9409-interface (robotzijde)

Behuizing
zeer bestendige, hardgecoate aluminiumlegering

Levering
Roterende doorvoer in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden