NSR-A 160–A-0
IDnr. 303169
팔레트 교환 시스템 NSR-A, 크기: 160, 팔레트 어댑터, 공압, 직선형
- 최대 총 탑재량: 300 kg
Technische gegevens
| 버전 | 직선형 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 중량 [kg] | 1.13 |
| 잠김 시 최대 거리 [mm] | 1.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 700.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 1600.0 |
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
팔레트 어댑터 제공 범위에는 클램핑 핀이 이미 포함되어 있습니다. 하지만 핀을 별도로 주문할 수도 있습니다.
팔레트 어댑터 제공 범위에는 클램핑 핀이 이미 포함되어 있습니다. 하지만 핀을 별도로 주문할 수도 있습니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 값은 최대 기계적 부하입니다. 적합한 장치를 찾기 위한 해석에서 동역학적으로 발생하는 부하를 고려해야 합니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
참고:
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
내부 웨지 후크 운동학
매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
제공 범위
주문한 버전의 팔레트 교체 시스템, 기계적 연결 및 안전 정보 요소(제품별 지침은 온라인에서 제공)
보증
24개월