TENDO Silver
Hydraulic expansion toolholder
TENDO Silver provides a budget-friendly entry into the world of hydraulic expansion technology, offering the best price/performance ratio in direct clamping. Nine interfaces make the TENDO Silver a process-reliable and precise clamping device with standardized outside contour according to DIN 69882-7.
Beschrijving
优势 - 您将获益
- 高度灵活
夹持不同直径的元件,可灵活地直接夹持 Ø 6-Ø 32 的工件,或组合使用开槽或防冷却液的减径套 - 数秒内完成微米级精密换刀,无需外围设备
节约了安装时间,也不会产生因购置外围设备而追加的投资和能源成本。 - 出色的减振性能
防止微小崩裂,获得最佳工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低 - 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准 - 标配精密动平衡
适用于高速情况,在转速为 25,000 RPM 时其动平衡等级为 G2.5 - 持续回转和重复精度 < 0.003 mm
均匀的切割动作、延长的刀具使用寿命以及用于再次研磨或购买新刀具所降低的成本 - 精确的轴向长度预调整
长度调节的精度在 0.01 mm 范围内, 调节行程为 10 mm - 全面兼容性
可与 TRIBOS SVL 刀具加长杆完美组合使用。 - 排污槽有助于扭矩可靠传递
通过将油、润滑脂或润滑剂残留移位至污垢槽中,使夹持表面干燥
选件和特殊信息
- 通过减径套可实现更灵活的夹持范围
使用一把刀柄,通过减径套可夹持直径 3 - 32 mm 的刀具。 您的优势:降低购置成本,施加于刀具柄部的夹持力更大。