arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC Set ER 11 Vergelijkbare illustratie

CC Set ER 11

Set ER-spantangen

IDnr. 280220

CC Set ER 11, Set ER-spantangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Aantal ER-spantangen: 13
  • Voor klemdiameter: Ø1 - 7
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
For ER 11
For clamping diameter Ø1 - 7
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 7.0
Weight [kg] 0.263
Number of ER collets 13.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B