AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
Codoli di trazione
ID 23003012
Codoli di trazione AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
- Codolo di trazione con foro passante DIN ISO 7388-3 forma JD
- Diametro D1: 11 mm
- Lunghezza L1: 43 mm
Specifiche tecniche
| D1 [mm] | 11.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 7.0 |
| D3 [mm] | 12.5 |
| L1 [mm] | 43.0 |
| L2 [mm] | 23.0 |
| L3 [mm] | 18.0 |
| α [°] | 30.0 |
| G1 | M12 |
| 重量 [kg] | 0.053 |
原标准:MAS 403 30°
型号
拉钉 ,带通孔, DIN ISO 7388-3 JD 型