arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339 图片仅供参考

AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339

拉钉

ID 9150116

拉钉 AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339
  • 带通孔的拉钉,JIS-BT 6339 15°
  • 直径 D1: 19 mm
  • 长度 L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 29.0
L3 [mm] 23.0
a [°] 15.0
G1 M16
重量 [kg] 0.032

バージョン
貫通孔付き保持ノブ、JIS-BT 6339 15°