AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339
拉钉
ID 9150118
拉钉 AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339
- 带通孔的拉钉,JIS-BT 6339 15°
- 直径 D1: 28 mm
- 长度 L1: 74 mm
Specifiche tecniche
| D1 [mm] | 28.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 74.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| α [°] | 15.0 |
| G1 | M24 |
| 重量 [kg] | 0.263 |
型号
带通孔的拉钉,JIS-BT 6339 15°