KMR HSK 80
냉각수 튜브
IDnr. 9799135
KMR HSK 80, 냉각수 튜브
- 인터페이스용: HSK 80
- 지름: 14 mm
- 스레드 : M20x1.5
Technische gegevens
| 인터페이스용 | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 13.5 |
| L2 [mm] | 39.5 |
| G | M20x1.5 |
| 중량 [kg] | 0.032 |
O-링이 2개 있는 HSK 디자인 - 축 방향 밀봉 - DIN 69895 준수