MES CF SK 50 Ø32x100
Czołowe oprawki frezowania
IDnr. 23000556
MES CF SK 50 Ø32x100, Oprawki narzędziowe
- Czołowe oprawki frezowania
- Seria: Czołowe oprawki frezowania
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Średnica mocowania: 32 mm
- Gwint w średnicy mocowania: M16
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologia | Czołowe oprawki frezowania |
|---|---|
| Seria | Czołowe oprawki frezowania |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Średnica mocowania D1 | 32 mm |
| Sworzeń dociskowy z gwintem G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Masa [kg] | 5.94 |
| Wariant Cool Flow | tak |
Wersja
Do montażu frezów z wcięciem poprzecznym
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Technologia Cool Flow – optymalne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do krawędzi tnącej narzędzia
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Zakres dostawy
Zawiera sworzeń dociskowy
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie