arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 16 JIS-BT 30x100 Ilustração semelhante

ER 16 JIS-BT 30x100

Porta-pinça ER

IDnr. 263433

ER 16 JIS-BT 30x100, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER
  • Série: Porta-pinça ER
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 30
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
Tecnologia Porta-pinça ER
Série Porta-pinça ER
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 30
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD
Tamanho de fixação ER ER 16
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
Comprimento de projeção L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 78.0
G M11x1
Peso [kg] 0.61
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD

Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta