ER 16 SK 50x70
Porta pinze ER
IDnr. 23000417
ER 16 SK 50x70, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: SK 50
- Lunghezza di proiezione: 70 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta pinze ER |
|---|---|
| Serie | Porta pinze ER |
| Attacco portautensile | SK 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 70 mm / 2.8" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M11x1 |
| Peso [kg] | 2.93 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta