arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO E compact

TENDO E compact

Hydraulische expansie-gereedschapshouder
De hydraulische expansiegereedschapshouder TENDO E compact overtuigt bij het frezen, boren, ruimen, draadbewerkingen en bij HPC-bewerkingen. En dat alles met een bedrijfstijd dat tot 300% langer is.
De Dual Contact-variant met gelijktijdig kegel- en vlak werkvlak dicht de interfaceafhankelijke kloof tussen de gereedschapsflens en de voorkant van de machinespil met de interface van het vlak werkvlak.

Innovaties - uw voordelen

  • Hoogkoppel voor maximale volumebewerking
    Het compacte ontwerp zorgt voor hoge vasthoudkrachten en daarmee een hoge koppeloverbrenging
  • Hoge radiale rigiditeit
    Geen laterale afwijking tijdens het metaalverspanen en hoge vormnauwkeurigheid van het werkstuk in combinatie met optimale verwijderingssnelheden
  • Hoge mate van flexibiliteit
    Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen
  • Standaard fijn gebalanceerd
    Geschikt voor hoge snelheden en HPC/HSC-bewerkingcentrum met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm.
  • Uitstekende demping van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten
  • Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm
    Gelijkmatig snijwerk, langere levensduur van het gereedschap en lagere kosten voor het naslijpen of kopen van nieuw gereedschap
  • Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
    Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen
  • Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
    Droge klemoppervlakken door verplaatsing van olie-, vet- of smeerresten in de vuilnisgroef
  • Uitgebreide compatibiliteit
    Vormt een ideale combinatie met TENDO SVL- en TRIBOS SVL-uitbreidingen
  • Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
    Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE

Opties en speciale informatie

  • Flexibele klemzones dankzij het gebruik van tussenhulzen
    Tussenhulzen maken het mogelijk om verschillende schachtdiameters van 3 - 32 mm vast te klemmen met slechts één gereedschapshouder. Uw voordeel: lagere aanschafkosten en grotere klemkracht bij de opgegeven schachtdiameter.