arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO LSS

TENDO LSS

Hydraulische expansie-gereedschapshouder
TENDO LSS pakt de obstakels aan die zelfs bij de lastigste taken opduiken, zoals het bewerken in de kleinste hoeken en waar het werkstuk moeilijk te bereiken is. Dankzij de hoge stabiliteit en de beschikbare radiale stijfheid is de superslanke gereedschapshouder ideaal voor kotteren, verzinken, afschuinen en voor freesbewerkingen.

Innovaties - uw voordelen

  • Lang en slank - geoptimaliseerde interferentiecontours.
    Uitstekende toegang tot het werkstuk
  • Exacte axiale lengte voorinstelling
    Lengteverstelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een instelbereik van 10 mm
  • Uitstekende demping van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten
  • Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van ≤ 0,006 mm
    Gelijkmatig snijwerk, langere levensduur van het gereedschap en lagere kosten voor het naslijpen of kopen van nieuw gereedschap
  • Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
    Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen
  • Standaard fijn gebalanceerd
    Geschikt voor hoge snelheden met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm.
  • Uitgebreide compatibiliteit
    Vormt een ideale combinatie met TENDO SVL- en TRIBOS SVL-uitbreidingen
  • Hoge mate van flexibiliteit
    Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen
  • Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
    Droge klemoppervlakken door verplaatsing van olie-, vet- of smeerresten in de vuilnisgroef
  • Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
    Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE