arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38 Similar a la imagen

TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 1355530

TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Interfaz del portaherramientas: HJND 50
  • Diámetro de sujeción: 4 mm
  • Longitud de proyección: 38 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,01 mm of 4 x D
  • Calidad de equilibrado: Desequilibrio residual 2 gmm/kg
  • Par de apriete mín.: 2 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-Mini
Interfaz del portaherramientas HJND 50
Diámetro de sujeción D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 14.5
D4 [mm] 18.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 57.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 38 mm / 1.5"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 27.5
L6 [mm] 30.0
G M8
Par de apriete mín. [Nm] 2.0
Ancho de llave 13.0
Par de apriete máx. [Nm] 8.0

型号
以下加力套适合用于横向插入:TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)

回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D

平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度为 17.5 mm
最小夹持深度为 35 mm

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计