arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S SK 40 Ø12x80 图片仅供参考

TRIBOS-S SK 40 Ø12x80

多边形刀柄

ID 205134

TRIBOS-S SK 40 Ø12x80, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: SK 40
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 30 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-S
Rozhraní upínače nástrojů SK 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 49.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 30.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.0
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání