arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCK plus 250-75 A8-SV60°

ROTA NCK plus 250-75 A8-SV60°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 807232

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 75 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.4 mm
  • Zuigerslag: 19 mm
  • Max. opspankracht: 111 kN
  • Max. bedieningskracht: 44 kN
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 35 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4200.0
Force de serrage max. [kN] 111.0
Force d'actionnement max. [kN] 44.0
Course/mors [mm] 4.4
Course du piston (H) [mm] 19.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.32
Poids [kg] 35.0