S5A-G5 250
Castanha de aperto de 5 eixos
IDnr. 1471200
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de aperto de 5 eixos
- Com nível de aderência e face de fixação ao solo
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 250
- Dimensões: 125 x 72 x 110 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 3.9 kg
- Passo suave: 24 - 146 mm
- Etapa de aderência: 40 - 162 mm
- Faixas de fixação da posição 2 da castanha:
- Passo suave: 73 - 198 mm
- Etapa de aderência: 89 - 214 mm
Technische gegevens
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 110.0 |
| Adequado para | 250 |
| Peso [kg] | 3.9 |
Escopo de fornecimento
Castanha de 5 eixos; sem parafusos de montagem