S5A-G5 315
5-assige grijpklauw
IDnr. 1471201
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 5-assige grijpklauw
- Met grijptrap en geslepen klemvlak
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 315
- Afmetingen: 160 x 99 x 110 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 7.1 kg
- Gladde stap: 24.5 - 189 mm
- Getrapte stap: 42.5 - 207 mm
- Klembereiken van klauwpositie 2:
- Gladde stap: 104.5 - 269 mm
- Getrapte stap: 122.5 - 287 mm
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 110.0 |
| Geschikt voor | 315 |
| Gewicht [kg] | 7.1 |
Scope of delivery
5-axis jaw; without mounting screws