arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PVP-L30-22 820x430 Vergelijkbare illustratie

PVP-L30-22 820x430

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

IDnr. 1358597

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • 18-weg poolplaat
  • Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
  • Technologie: Parallelle stang
  • Geschikt voor: MFPS-A1-L30 820 x 430
Technische gegevens
  • Afmetingen: 820 x 430 x 22 mm
  • Poolsteek: 30 mm + 10 mm
  • Gewicht: 50 kg
Délka [mm] 820.0
Šířka [mm] 430.0
Výška [mm] 22.0
Vlastní hmotnost [kg] 50.0

Rozsah dodávky
Pólové desky, upevňovací šrouby