arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GPL 100-32-13.5

GPL 100-32-13.5

Polohovací lišta

ID 430246

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polohovací lište pro stupňovitou čelist s T-maticí
  • vč. 2 stavěcích šroubů M8
  • Rozhraní 1: W-100-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 32 x 13,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.26 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 13.5
Výška [mm] 32.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.26

Rozsah dodávky
Polohovací lišta