arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RWH plus 74-25

RWH plus 74-25

標準パレットシステム用アクセサリー

IDnr. 471196

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • クランピングピン 取付具 VERO-S SPx40
  • 板金インサートのインサートとして使用し、クランピング装置を格納
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø74 x 31.5 mm
  • クランピング高さ: 25 mm
  • 貫通穴: 38 mm
  • 材質: プラスチック
  • 色: ブラック
  • 重量: 0.1 kg
Diameter [mm] 74.0
D2 [mm] 38.0
L1 [mm] 6.5
H1 [mm] 25.0
H2 [mm] 31.5
Material Plastic
Color Black
Weight [kg] 0.1

納品内容
クランプピンホルダー