STR-S 160/3
Mordazas intercambiables en bruto con ranura de montaje
ID 1516490
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 160
- Dimensiones: 63 x 57 x 40 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.5 kg
Technical details
| Breite [mm] | 57.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Passend zu | 160 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge