SGWB-G3-B 40-57-27
Reversal jaws grip
ID 1494296
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Grip ganascia reversibile, mobile
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSX-C2 125
- Dimensioni: 40 x 57 x 27 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.8 kg
Technical details
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 27.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw