arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HS 10 Vergelijkbare illustratie

HS 10

Kleminserts

IDnr. 1525004

HS 10, Kleminserts
  • Hoogte H: 14 mm
  • Diameter D: 10 mm
  • Draad G: M5
  • Materiaal: HSS
  • Leveringseenheid: 1 set = 10 stuks
高度 H [mm] 14.0
直径 D [mm] 10.0
螺纹 G M5
最大负载力 [kN] 10.0
材料 HSS
供货单位 1 套 = 10 件
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。