arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBVS-P-E 65-41-22

GBVS-P-E 65-41-22

平动卡爪

ID 490779

标准型夹持嵌块

产品特性:
  • 平滑平动卡爪
  • 接口 1: W-SEI
  • 适用于: 可调式卡爪 KSM2
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 41 x 22 mm
  • 重量: 0.26 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 41.0
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 0.26