GBVS-P-G3 90-41-22
Paralelní čelist
Ident.-Nr. 490753
Upínací vložky, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Paralelní uchopovací čelist
- Rozhraní 1: W-SEI
- Vhodné pro: Nastavitelná čelist KSM2
- Rozměry: 90 x 41 x 22 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.35 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 41.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | 件 |
| Poids [kg] | 0.35 |