GBE-VS 40-14-30
Smooth jaw
ID 432196
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Smooth jaw VS
- Interface 1: W-40-3
- Dimensions: 40 x 14 x 30 mm
- Weight: 0.07 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 30.0 |
| 高度 [mm] | 14.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.07 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉