STK-V 160/3
鬼爪
ID 1516573
システムジョー、標準
特長:
特長:
- クランプ範囲を拡大したクロージョー。
- ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
- 適合タイプ: TANDEM 3 ジョークランプ (サイズ:160)
- 寸法: 68 x 57 x 27 mm
- グリップステップ: 6 mm
Technical details
| Breedte [mm] | 57.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 27.0 |
| Geschikt voor | 160 |
Levering
Klauwklemmen