SGBB-B 125-82-39
Monoblokklemmen
ID 430087
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Monoblok-klauw, beweegbaar
- Interface 1: W-125-1
- Geschikt voor: KSG 125
- Afmetingen: 125 x 82 x 39 mm
- Gewicht: 2.7 kg
Specifiche tecniche
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 82.0 |
| Hoogte [mm] | 39.0 |
| Gewicht [kg] | 2.7 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen