arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STB 200 Similar a la imagen

STB 200

Mordazas base

ID 156099

STB 200, Mordazas base

Propiedades del producto:
  • Dentado: Dentado oblicuo
  • Montaje: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Tuercas en T NS 120 con tornillos cilíndricos incluidas
Herramientas:
  • Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas base
Montaje 1/16" x 90°
Dentado Dentado oblicuo
Ancho de la ranura N [mm] 17.0
Anchura B [mm] 45.0
Anchura B1 [mm] 22.0
altura H [mm] 61.0
Longitud L [mm] 80.0
Tornillos M12
m/ajuste [kg] 3.4