arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TPS 160-38 K-SV90°

ROTA TPS 160-38 K-SV90°

Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento pneumatico

ID 816137

Mandrino autocentrante stazionario nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Piasta base per utilizzo stazionario
  • Foro passante: 38 mm
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 4.2 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 39 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Altezza mandrino: 103 mm
  • Peso: 23 kg
Dentatura 1/16" x 90°
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] 39.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Corsa per griffa [mm] 4.2
Peso [kg] 23.0

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, prigionieri, tasselli a T, raccordo diritto, raccordo a gomito, attrezzo di montaggio, manuale operativo, senza morsetti riportati