ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°
Stationaire 3-klauwplaten, hydraulisch aangedreven
IDnr. 450201
Stationaire aangedreven klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Ingebouwde hydraulische cilinders
- Basisplaat voor stationair gebruik
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Slag per klem: 3.7 mm
- Zuigerslag: 16 mm
- Max. opspankracht: 84 kN
- Max. bedieningsdruk: 195 bar
- Hoogte klauwplaat: 111.4 mm
- Gewicht: 31.2 kg
Technische gegevens
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 84.0 |
| 구동 압력 [bar] | 195.0 |
| 죠당 스트로크 [mm] | 3.7 |
| 중량 [kg] | 31.2 |
제공 범위
파워 선반 척, T-너트, 사용 설명서(상부 죠 미포함, 설치 나사 미포함)