arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°

固定三爪卡盘,液压

ID 450203

标准固定式动力卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 集成液压缸
  • 用于固定使用的底板
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 23 mm
  • 最大夹持力*: 144 kN
  • 最大启动压力: 120 bar
  • 卡盘高度: 131 mm
  • 重量: 72.4 kg
Denture 1.5 mm x 60°
Force de serrage max. [kN] 144.0
Pression d'actionnement [bar] 120.0
Course par mors  [mm] 5.3
Poids [kg] 72.4

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, lardons de fixation, notice d'utilisation ; vis de montage