arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

Stationaire 3-klauwplaten, hydraulisch aangedreven

IDnr. 450207

Stationaire aangedreven klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Ingebouwde hydraulische cilinders
  • Basisplaat voor stationair gebruik
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 23 mm
  • Max. opspankracht: 144 kN
  • Max. bedieningsdruk: 120 bar
  • Hoogte klauwplaat: 131 mm
  • Gewicht: 72.4 kg
Dentatura 1/16" x 90°
Forza di serraggio max. [kN] 144.0
Pressione di azionamento [bar] 120.0
Corsa per griffa [mm] 5.3
Peso [kg] 72.4

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, tasselli, istruzioni per l'uso, senza ganasce superiori, senza viti di fissaggio