KA BW12-L 3P-0300-PNP
kabel
IDnr. 301503
Aansluitkabels, Afmetingen aansluiting: M12, Haaks
- Type schakeling: PNP
- Aansluiting: M12
- Aantal draden: 3
- Kabellengte: 3 m
- Max. stroom: 4 A
Technische gegevens
| Aansluiting sensorzijde | Haaks |
|---|---|
| Schroefdraad, sensorzijde | M12 |
| Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
| Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
| Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
| Kabellengte [m] | 3.0 |
| Aantal draden | 3.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 0.34 |
| Gewicht [kg] | 0.14 |
| Max. stroom per draad [A] | 4.0 |
| Max. stroom [A] | 4.0 |
| Versie hoekvormig PNP | ja |