arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EZU 35-EC-N-B Vergelijkbare illustratie

EZU 35-EC-N-B

Centrische grijpers

IDnr. 1582091

Centrische grijpers EZU, Maatuitvoering: 35, elektrisch, Communicatie-interface: EtherCAT

  • Slag per klem: 35 mm
  • Min. grijpkracht: 390 N
  • Max. grijpkracht: 780 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Slag per klem [mm] 35.0
Min. grijpkracht [N] 390.0
Max. grijpkracht [N] 780.0
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 125.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.8
Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen) [mm] 0.02
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] 0.05
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen) [mm] 0.15
Sluitingstijd [s] 0.6
Openingstijd [s] 0.6
Max. snelheid (positionering) [mm/s] 40.0
Max. versnelling [mm/s²] 250.0
Gewicht [kg] 4.3
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse, elektronica 67
IP-beschermingsklasse, geleiding/basisklem 40
Cleanroomklasse ISO 14644-1 5
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Nominale spanning [V] 24.0
Communicatie-interface EtherCAT
Nominaal stroomverbruik BasisGrip [A] 0.37
Max. stroomverbruik BasisGrip [A] 1.15
Nominaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.16
Maximaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 48.0
Moment My max. [Nm] 75.0
Moment Mz max. [Nm] 43.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 1200.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie per klauw bij 100 opeenvolgende sluit- en openingsbewegingen op een rigide werkstuk of een vaste stop onder constante omstandigheden.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie per basisklem tijdens 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit dezelfde richting en onder constante omstandigheden.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen)
wordt gedefinieerd als de verdeling van de feitelijke positie per basisklem tijdens 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit beide richtingen en onder constante omstandigheden.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Sluitings- en openingstijden (positionering)
De sluitings- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling met inachtneming van de maximaal toegestane massa's per vinger en hebben betrekking op 50% van de beschikbare slag per klem in de basisversie.

Max. snelheid (positionering) en max. versnelling
is de snelheid en versnelling die op elke klem inwerken.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal, corrosievast

Garantie
24 maanden of 5 miljoen cycli BasicGrip/ 3 miljoen cycli StrongGrip (één cyclus bestaat uit een volledig grijpproces: "Grijper openen" en "Grijper sluiten")

Levering
Grijper inclusief veiligheidsinformatie en accessoireset met centreerhulzen voor grijper- en vingermontage. Productspecifieke instructies en software kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen en schunk.com/downloads-software.